Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, mit 19"-Profilschienen

Artikel-Nummer: DK 5527.120

TS IT, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. 19"-Innenausbau mit tiefenvariablen 19"-Profilschienen für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Bodenaufnahme für TS IT, TX CableNet

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU UK, Ausführung metered

Artikel-Nummer:
DK 5527.120
Material
Stahlblech
Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, zur Kabeleinführung hinten, quer und mit abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, geschlossen, vertikal geteilt, 180°-Scharniere
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 600 mm
Höheneinheiten
38 HE
Höheneinheiten
38 HE
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
84 mm / 168 mm
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
345 mm
Ausführung Tür
geschlossen
Ausführung 19"-Ebene(n)
Profilschienen, 482,6 mm (19")
Belastbarkeit
15 000 N
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
73,5 kg
Bruttogewicht
75 kg
EAN
4028177702721
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Profilschienen, BHT: 600x1800x600 mm, 38 HE, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt,
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
TS IT 5527.120

TS IT Netzwerk- Serverschrank zur Rackklimatisierung
IT Rack zur rackgebundenen Klimatisierung. Ausbauhöhe 38 HE, Sichttür
vorne, geteilte Stahlblechtür geschlossen hinten, mehrteiliges Dachblec
zur rückseitigen Kabelführung hinten quer, offener Bodenrahmen, ohne
Seitenwände. Mit zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen vorne und hinte
an Tiefenstreben.
19"-Befestigungszubehör und Potenzialausgleichset mit zentralem
Erdungspunkt und 5 Erdungsbänder für Dachblech und Türen im Lieferumfan
lose beigelegt. Seitenwände, einteilig verschraubt, oder zweigeteilt mi
Schnellverschluß, Sicherheitsschließung und optionaler
Innenverriegelung, zur bequemen Einmannmontage, Bodenaufnahmeschiene,
Bodenbleche im Zubehörprogramm erhältlich.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten , 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Sichttür vorne aus Sichtscheibe 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
eingefasst in einem Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter
Dichtung,
4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10)
mm, bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel
bei Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Stahlblechrücktür, vertikal geteilt, zur raumoptimierten Aufstellung
der Schränke und für einen erleichterten Zugriff auf die Komponenten.
Türen mit aufgeschäumter Dichtung. Haupttür mit 4
Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Nebentür mit zusätzlich
innenliegendem Schwenkhebelgriff und ebenfalls 2 Pkt.-Stangenverschluss
Haupt- und Nebentür vierfach scharniert, Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung
beidseitig 180°.
Mehrteiliges Dachblech, zur Kabeleinführung durch Bürstenleisten hinten
über die
gesamte Schrankbreite. Dachblech zur Nachrüstung trotz bereits erfolgte
Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur Integration eines Lüftermodul
bereits integriert und mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützun
der passiven Belüftung lässt sich das Deckblech mittels Bolzen auf
Distanz setzen.
Seitenwände nicht im Lieferumfang. Als einteilige verschraubte, oder
zweiteilige Variante, mit Schnellverschluss inkl. Sicherheitsschließung
und optionaler Innenverriegelung über das Zubehörprogramm erhältlich.
Bodenrahmen offen, Bodenbleche, Funktionsbaugruppen nachrüstbar über da
Zubehörprogramm. Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem
Potentialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen vorne und hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebene beträgt 15.000 N.
Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen, stufenlos tiefenvariabel an
Tiefenstreben befestigt.
Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel, werkzeuglos, über
Schnellspanner, oder alternativ verschraubt.
Profilschienen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem Lochbild nach
Standard
EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und
gegenläufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur
vereinfachten Einmann-Montage von vorne ablesbar.
Alle Tiefenstreben mit integriertem Maßraster zur schnellen Ermittlung
des Montageabstandes und dem verbleibenden frontseitigen Freiraum.
Profilschienen vorne vorbereitet zur werkzeuglosen Aufnahme von
Kabelführungshilfen und Organisation einer strukturierten Verkabelung i
höchster Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer Sensorleiste zur
automatisierten Identifikation der Ausbauten mittels Radio Frequency
Identification (RFID).
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Material: Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:,,Flachteile, Türen, Innenausbau, RAL 7035/9005
Approbationen: UL, cUL
Abmessungen (BHT): 600x1800x600 mm
Artikelnummer: TS IT 5527.120
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG