Für die Montage von Dachlüftern der neuen Generation auf Dachblechen mit vorhandenem Ausbruch. Mit Ausschnitt B x T 258 x 258 mm.
- Artikel-Nr.:
- SK 5050702
- Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Montageausschnitt
- Breite:258 mm
Tiefe:258 mm - Abmessung
- Breite: 530 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 430 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,72 kg
- Bruttogewicht
- 3,92 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeschreibung
- SK Adapterrahmen Dachlüfter, , BxT 530x430mm, Ausschnitt BxT 258x258mm, für Ausschnitt alt: BxT BxT 490x390mm, für Dachlüfter alt: 8801380
- Dokumentationen
- Anleitung