Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschiene, Haltewinkel und Anreihlasche, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.
- Artikel-Nr.:
- SV 9686539
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Material
- E-Cu
- Abmessung
- Länge: 180 mm
- Querschnitt
- 30 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,96 kg
- Bruttogewicht
- 0,97 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,46
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu, Breite x Höhe: 30x10 mm, L: 180 mm