- Artikel-Nr.:
- RX 9360600
- Ausführung
- universal
- Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 9005
RAL 35745
- Lieferumfang
- Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1 000 V
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 9 x 6 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Passend für Hersteller (Typ)
- Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 81,9 mm
Höhe: 251,4 mm
Tiefe: 50,8 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Bruttogewicht
- 1,22 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,375
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997103
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
-
RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang unten.