RiLineX Umgreifschutzprofil. Nur bei der Verwendung der RiLineX Gerätewelt auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365025
- Material
- Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 7035
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Bruttogewicht
- 0,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,66
- Zolltarifnummer
- 39162000
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeschreibung
- RiLineX Umgreifschutzprofil. Nur bei der Verwendung der RiLineX Gerätewelt auf dem RiLine60 Sammelschienensystem. Länge: 1200 mm