CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9345710
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussbänder
Nutensteine - Bemessungsstrom max.
- 630 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei Verwendung des Schaltgerätes Siemens VL630 wird zusätzlich die Steckleiste 9342.720 benötigt
- Abmessung
- Breite: 140 mm
Höhe: 345 mm - Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,65 kg
- Bruttogewicht
- 3,8 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,44
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177680012
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV CB-Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, mit Anschlussbändern
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis