Zur induktiven Messung des Stromflusses.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677810
- Produktbeschreibung
- Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
- Material
- Polyamid
- Für Baugröße
- 00
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- 9677.060
- 9677.065
- 9677.070
- 9677.075
- 9677.080
- 9677.085
- Bemessungsleistung
- 2,5 VA
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraubklemmen
- Isolierstoffklasse
- E
- Primärstrom
- 150 A
- Sekundärstrom
- 5 A
- Genauigkeitsklasse
- 1
- Prüfgrundlage
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Anschluss von Rundleitern
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Bemessungsfrequenz
- 50 ‐ 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,21 kg
- Zolltarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Stromwandler, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/, NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis