Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bearbeitungsbereich der Kuben am Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT für weniger Rüstaufwand und erhöhte Produktivität.
- Artikel-Nr.:
- AS 4050060
- Ausführung
- Pneumatische Spanneinrichtung
- Produktbeschreibung
- Ermöglicht die Parallelbearbeitung von Gehäusen im Bereich der Kubenbearbeitung der Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Anzahl Parallelbearbeitung Klemmkästen (max.)
- 3
- Hinweis
- Der Einsatz des Spannrahmens (Best.-Nr. 4050.080) bei dem Bearbeitungscenter BC (Best.-Nr. 4050.230) ist ausschließlich bei der zweitürigen Variante möglich.
- Passend für Artikel-Nr.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Passend für
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Abmessungen spannbare Gehäuse max.
- Breite: 200 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 300 mm - Abmessungen spannbare Gehäuse min.
- Breite: 85 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 70 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25 kg
- Bruttogewicht
- 25 kg
- Zolltarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeschreibung
- Spannrahmen BC 1001, Kubus min. 85x70x70 /max. 200x300x300mm,