Schwingfördertopf WT

Artikel-Nummer: AS 4051.223

Schwingfördertopf WT 43 zur Zuführung von losen Aderendhülsen mit Kunststoffkragen für den Querschnitt 4,0 und 6,0 mm² im Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C.

Artikel-Nummer:
AS 4051.223
Nutzen
Prozesssichere Zuführung Aderendhülsen
Einfacher und zügiger Wechsel der Verbrauchsmaterialien
Lieferumfang
Schwingfördertopf WT 43
Einsatzgebiete
Für lose Aderendhülsen mit Querschnitt 4,0 mm² und 6,0 mm²
Hinweis
Die Schwingfördertöpfe und die Vereinzelung der Aderendhülsen sind auf die Toleranzmaße der Rittal Aderendhülsen nach DIN 46228-4:2019-02 ausgelegt. Weichen die zu verarbeitenden Aderendhülsen von den darin definierten Toleranzmaßen ab, kann es erforderlich sein, dass hierfür zum einen neue Schwingfördertöpfe konstruiert/getestet werden müssen und zum anderen die Vereinzelung der Aderendhülsen angepasst werden muss.
Normen
AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.
4051.205
4051.210
Zolltarifnummer
84799070
EAN
4028177981119