Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9683312
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 1 096 mm
- Abmessung
- Länge: 1.096 mm
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5,56 kg
- Bruttogewicht
- 5,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Leistungsschalter-Tragschiene ACB für VX (Breite: 1200 mm)
- Erklärungen
- Konformitätserklärung UK
- Dokumentationen
- Anleitung