Zur Befestigung am Gehäuse von außen. Wandabstand 30 mm.
- Artikel-Nr.:
- KS 1483010
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der Wand nur von der Gehäuseaußenseite aus möglich.
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
- Einbaumöglichkeiten
- Zur Befestigung am Gehäuse von außen
- Passend für
- Gehäusetyp: KS
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Bruttogewicht
- 0,228 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- KS Wandbefestigungshalter, für KS, ähnlich RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel