Zum Einführen von vorkonfektionierten Kabeln bei bereits am Gehäuse montierter Flanschplatte. Geteilte Flanschplatte kann über verschiebbare Bleche mit elastischem Klemmprofil abgedichtet werden.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2565400
- Produktbeschreibung
- Zum Einführen von vorkonfektionierten Kabeln bei bereits am Gehäuse montierter Flanschplatte. Geteilte Flanschplatte kann über verschiebbare Bleche mit elastischem Klemmprofil abgedichtet werden.
- Material
- Flanschplatte: Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 301 mm
Tiefe: 221 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AX
- Flanschplatte
- Größe: 5
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,31 kg
- Bruttogewicht
- 1,34 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 301x221 mm, für Flanschplatten Größe 5
- Dokumentationen
- Einlegezettel