Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Artikel-Nr.: DK 7099000

Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.

Artikel-Nr.:
DK 7099000
Ausführung
für Kabeldurchmesser 56 – 64 mm
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
Min. Kabeldurchmesser
56 mm
Max. Kabeldurchmesser
64 mm
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
3,125 kg
Bruttogewicht
3,461 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177124561
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeschreibung
DK Kabelschellen, für Kabeldurchmesser Ø: 56 - 64 mm
Kabelschellen 56 - 64 mm

Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profilschiene.
Für Kabeldurchmesser 56 - 64 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert,
mit Kunststoff-Gegenwanne.

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!