Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.
- Artikel-Nr.:
- DK 7824128
- Produktbeschreibung
- Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
TS
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 24 kg
- Bruttogewicht
- 25,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- DK Seitenwand, HxT: 1200x800 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT
- Dokumentationen
- Anleitung
Seitenwand, abschließbar f. TS
HxT 1200x800 mm RAL 7035
Seitenwände sind mit Sicherheitsschließung 3524E
ausgestattet.
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
Für Schränke 1200 mm x 800 mm
Seitenwände sind mit Sicherheitsschließung 3524E
ausgestattet.
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
Für Schränke 1200 mm x 800 mm