Montageplatine

Artikel-Nr.: TS 8612410

Die Montageplantinen können für weitere Ausbaumöglichkeiten im Schrank genutzt werden.

Artikel-Nr.:
TS 8612410
Ausführung
verschraubbar, groß
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
An allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Raster
Türlochleiste
In AX Kunststoff an Befestigungsdomen in der Tür
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,584 kg
Bruttogewicht
0,676 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
TS Montageplatine verschraubbar, groß
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!