System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nr.: VX 8619700

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Artikel-Nr.:
VX 8619700
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand Befestigungspunkte
275 mm
Passend für Türbreite
400 mm
Einbaumöglichkeiten VX
In Türbreite 400 mm
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 300 mm und in Gehäusehöhe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 300 mm
Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
In Türbreite 400 mm
Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig
In Gehäusetiefe 473 mm
Einbaumöglichkeiten CX
In Pultunterteil in Gehäusetiefe 400 mm
In Standpult Unterteil in Gehäusetiefe 400 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX
AX
AX Kunststoff
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Standpult CX
Pultunterteil CX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,68 kg
Bruttogewicht
0,686 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,56
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 400 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!