- Artikel-Nr.:
 
- CP 6372553
 
- Ausführung
 
- Tragarmanschluss Ø 130 mm 
 
- Nutzen
 
- Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. 
 
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität 
 
- Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen 
 
- Material
 
- Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff  
- Grundfarbe
 
- Natur eloxiert 
 
- Farbe
 
- Gehäuse: natur eloxiert
Eckstücke: RAL 7035
Schutzecken: ähnlich RAL 7024  
- Lieferumfang
 
- Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss
3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten
Rückwand verschraubt, Gehäuse frontseitig aufklappbar mit seitlichem Doppelbart-Verschlusseinsatz  
- Abmessung
 
- Breite: 628,5 mm
Höhe: 608,5 mm
Tiefe: 209 mm  
- Einbautiefe
 
- 191 mm 
 
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 65 
 
- Schutzart NEMA
 
- NEMA 12 
 
- Passend für Front-Panel Breite
 
- 520 mm 
 
- Passend für Front-Panel Höhe
 
- 500 mm 
 
- Ausführung
 
- Servicezugang von hinten 
 
- Hinweis
 
- Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich 
 
- Grundmaterial
 
- Aluminium 
 
- Verschluss
 
- Ausführung Verschluss: sichelförmige Schließnase
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart  
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 17 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 18,1 kg
 
- EAN
 
- 4028177663114 
 
- ETIM 9
 
- EC002504 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180505 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x500 mm, Einbautiefe 191 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Verschraubte Rückwand