Die Gehäusebefestigung kann sowohl am Tragarmanschluss des Optipanel-Gehäuses als auch an der Unter- oder Rückseite beliebiger Gehäuse montiert werden.
- Artikel-Nr.:
- IW 6902640
- Produktbeschreibung
- Mit Montageausschnitt für Steckerdurchführung zur abgedichteten Kabeleinführung.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die Gehäusebefestigung kann sowohl am Tragarmanschluss des Optipanel-Gehäuses als auch an der Unter- oder Rückseite beliebiger Gehäuse montiert werden.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,654 kg
- Bruttogewicht
- 1,854 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557