Sockel-Eckstücke mit Front- und Rückblende. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle. Nahtlos anreihbar.
- Artikel-Nr.:
- VX 8660051
- Material
- Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Abdeckkappen: ABS - Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
4 Sockel-Eckstücke
4 Abdeckkappen
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm - Hinweis
- Sockel-Blenden, seitlich sind zum Abschluss einer Sockel-Einheit notwendig und dienen zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Abdeckkappen können bei Bedarf gegen Abdeckkappen, Edelstahl für Sockel-System VX, Edelstahl ausgetauscht werden.
- Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
TS
PC
Breite: = 800 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,6 kg
- Bruttogewicht
- 4,826 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H 100 mm, für B: 800 mm, Edelstahl, 1.4301
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail