Kombiwinkel für VX, TS

Artikel-Nr.: SZ 4540.500

Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.

Artikel-Nr.:
SZ 4540.500
Produktbeschreibung
Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Schutzart NEMA
NEMA 1, 12
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,2 kg
Bruttogewicht
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177976634
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Kombiwinkel Edelstahl
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Belastungsbroschüre
Einlegezettel