- Artikel-Nr.:
- TS 8612200
- Produktbeschreibung
- Passend für: den Einbau hinter Einbaufeld, klein, vom PC-Schrank, die Montage am vertikalen TS Schrankprofil, die Montage in CM und TP an Schiene für Innenausbau. Integrierte 25 mm-Rasterlochung zur Aufnahme von: Montageplatte, klein, PS Montage-Chassis über Kombi-Haltestücke PS als zweite Montageebene, wenn wegen Montageplatten-Zwischenstück und Kabelkanal, vertikal keine Chassis oder andere Baugruppen in der Tiefe montiert werden können.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit (statisch)
- 15 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Bruttogewicht
- 0,926 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261