- Artikel-Nummer:
- TS 4598.000
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 690 mm
- Passend für Türbreite
- 800 mm
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Türbreite 800 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Schlosstür
- In Gehäusehöhe 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Türbreite 800 mm
- Einbaumöglichkeiten TS
- In Türbreite 800 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 6,78 kg
- Bruttogewicht
- 7,394 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für Türbreite: 800 mm, L: 690 mm