- Artikel-Nr.:
- SZ 2482410
- Ausführung
- Steckdosen-Module Deutschland (VDE), Schraubklemmen max. 6 mm², Anschluss hinten, Farbe: gelb (RAL 1016), für Einbau vor Hauptschalter
- Produktbeschreibung
- Steckdosen-Modul zum Einbau in einen Einbaurahmen.
- Funktionsweise
- Kann in einen Einbaurahmen, einfach oder Einbaurahmen, doppelt eingesetzt werden.
- Material
- Kunststoff, PBTP, Basismaterial nach UL 94-V0
- Farbe
- gelb
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,139 kg
- Bruttogewicht
- 0,15 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Schnittstellenklappe, modular, Steckdosen-Modul, Deutschland, mit Schraubklemmen, Farbe: gelb