Erweiterungsset Erdung für DK-TS für TS

Artikel-Nummer: DK 7829.152

Nach DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A, zum Erweitern des Komplett-Erdungssatzes, um zusätzliche Komponenten potenzialfrei zu halten, Leiterlänge jeweils 300 mm.

Artikel-Nummer:
DK 7829.152
Produktbeschreibung
Nach DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². Zum Erweitern des Komplett-Erdungssatzes DK 7829.150, um zusätzliche Komponenten potenzialfrei zu halten. Leiterlänge jeweils 300 mm. Für 6,3 mm Flachstecker, 8 mm Erdungsbolzen oder zur Fixierung durch Kontaktscheiben und Schraube.
Einsatzgebiete
Zur Erweiterung des bestehenden Erdungssets
Lieferumfang
5 Erdungsbänder
Inkl. Befestigungsmaterial und Kennzeichnungsschilder
Verpackungseinheit
1 Stück
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Erweiterungsset für Komplett-Erdungssatz, Alternativprodukt: 7829.150
Dokumentationen
Einlegezettel