- Artikel-Nr.:
- SZ 1485744
- Material
- Tür und Türrahmen: Stahlblech
- Oberfläche
- Tür: pulverbeschichtet, Strukturlack
Türrahmen: verzinkt
- Farbe
- Tür: RAL 7035
- Lieferumfang
- Tür
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Befestigungsschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- In AX Kunststoff an Befestigungsdomen in den Seitenwänden
- Hinweis
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
- Passend für Gehäusetyp
- AX Kunststoff
- Passend für Breite
- = 400 mm
- Passend für Höhe
- = 400 mm
- Materialstärke Tür
- 1 mm
- Türöffnungswinkel
- 105°
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,94 kg
- Bruttogewicht
- 2,04 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
SZ Innentür für Kunststoff-Gehäuse AX, für Gehäuse BxH: 400x400 mm