Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.
- Artikel-Nr.:
- DK 7826869
- Ausführung
- Zweiteilig mit Kabeleinführung
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8,909 kg
- Bruttogewicht
- 9,378 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390218
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung, mit umlaufenden Lüftungsschlitzen, BHT: 800x72x600 mm, 2-teilig
Dachblech, belüftet, für TS, TS IT
für BxT 800x600 mm zweiteilig
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm