- Artikel-Nummer:
- AS 4055.800
- Ausführung
- Elektrischer Winkelmesser
Biegedorn R10
Biegematrize
Externer 230 V-Stromanschluss
Seitlich ausziehbare Abstützverlängerung für lange Schienen
Externer Hydraulikanschluss für fast alle Bearbeitungsmöglichkeiten
4 Laufrollen (2 arretierbar)
Schubladenauszüge
Integrierte Hydraulikpumpe
Laserpointer (Hilfslaser) Strahlleistung Laserklasse 1
Längenanschlag ausziehbar
- Produktbeschreibung
- Die mobile Produktlösung zur Stromschienenbearbeitung eignet sich für das exakte, schnelle und ergonomische Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen direkt am jeweiligen Arbeitsplatz. Der integrierte Präzisionslaser erleichtert den Schnitt- und Biegevorgang.
- Nutzen
- Hohe Biege- und Stanzgenauigkeit
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Flexibler Einsatz in der Werkstatt
- Lieferumfang
- Stromschienenbearbeitung, mobil CW 120-M
Fußschalter
- Bearbeitbares Material
- Kupfer
- Aluminium
- Hinweis
- Schenkellänge bei einer Z-Biegung ist abhängig von der Materialstärke
- Beim Stanzen sind auch Langlöcher bis max. 21 x 18 mm möglich
- Langlochwerkzeuge auf Anfrage
- Technische Änderungen vorbehalten
- Maschinenabmessungen
- Breite: 1.380 mm
Höhe: 1.270 mm
Tiefe: 945 mm
- Auflagefläche
- Breite: 1.211 mm
Tiefe: 811 mm
- Arbeitshöhe
- 974 mm
- Nennleistung
- 2,2 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Längenanschlag (max.)
- 1 224 mm
- Biegen/Schenkellänge (min.)
- 50 mm
- Biegewinkel (max.)
- 90 °
- Biegen (max.)
- 120 x 12 mm
- Z-Biegen (min.)
- 72 mm
- Schneiden (max.)
- 120 x 12 mm
- Stanzen (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Stanzen/Materialstärke (max.)
- 12 mm
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 700 bar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 390 kg
- Zolltarifnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeschreibung
-
Stromschienenbearbeitung mobil CW120-M. Die mobile Station CW 120-M eignet sich zum Biegen, Stanzen und Schneiden von Stromschienen.