Sécurité IT

IT c’est quand ça fonctionne

La réussite économique individuelle des entreprises dépend aujourd’hui de plus en plus des systèmes numériques. Alors que les durées de panne de production étaient encore acceptables par le passé, les entreprises doivent aujourd’hui pouvoir compter à tout moment sur la commande numérique des leurs installations de production. Une infrastructure IT qui est disponible en permanence compte ainsi parmi les facteurs les plus importants d’une production efficiente.

La sécurité IT est un impératif majeur essentiellement pour les domaines d’activité qui traitent des données sensibles. Des mesures appropriées pour la sécurité IT offrent la protection contre des risques physiques et les cyber-attaques et garantissent ainsi un fonctionnement parfait de l’entreprise.

Constructiegegevens en gegevens van gevoelige bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld processen die de productie in stand houden, moeten beveiligd worden tegen stof, vuur en water. Andere fysieke gevaren komen ook tot uiting in een stroom- of koelinguitval en de daarmee samenhangende temperatuurstijgingen in de computerruimte.

Computerbedreigingen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van Denial of Service (DoS)-attacks tot Advanced Persistent Threats (APT’s). 

  • Denial of Service betekent bijvoorbeeld de versleuteling van productiegegevens in combinatie met een eis tot losgeld. 
  • Daarentegen zijn Advanced Persistent Threats aanvallen die een permanente toegang tot het netwerk (en andere systemen) als doel hebben om aan gegevens te komen of sabotage te plegen. Dit laatste kan zeer ernstige gevolgen hebben. Criminelen verschaffen zich op deze manier toegang tot koeloplossingen of UPS-systemen om deze op afstand te manipuleren of zelfs uit te schakelen.

Is uw IT-infrastructuur bestand tegen dergelijke gevaren?

Deze test wordt alleen uitgevoerd wanneer de fysieke omstandigheden van de IT-infrastructuur gekend zijn. Nadien ontvangt u een beoordeling met aanbevelingen voor maatregelen om uw IT-beveiliging te verbeteren.  

Ontdek het nu met onze Smart IT-Check

De Smart IT-Check is een online vragenlijst waarin u ons informatie kunt verstrekken over:

  • de architectuur van uw IT-omgeving, 
  • de bestaande fysieke IT-infrastructuur, 
  • de huidige organisatie van de informatiebeveiliging 
  • en de werking van uw IT-systemen. 

Een van onze IT-specialisten zal dan contact met u opnemen. Onze specialist laat u de mogelijkheden voor optimalisatie zien en legt uit hoe risicofactoren voor uw IT-infrastructuur zijn te minimaliseren. Ontvang gratis en vrijblijvend advies.

Naar Smart IT-Check

Onze flexibele IT-veiligheidssafes

De Micro Data Center-oplossingen omvatten veiligheidssafes in diverse uitvoeringen die als omhulsel voor een of meerdere serverracks fungeren. Dankzij de modulaire opbouw zijn deze oplossingen geschikt voor moeilijk toegankelijke standplaatsen. Groeit de IT-infrastructuur of verhuist deze naar een andere standplaats, dan blijven de maximale flexibiliteit en de investeringszekerheid gewaarborgd.  

Elke IT-safe is individueel aan te passen en opnieuw te monteren. Een Micro Data Center is in de kleinste ruimte en binnen de kortste tijd te installeren en is met verschillende, op de behoefte afgestemde componenten uit te breiden.

De compacte computerruimte voor een optimale beveiliging van een of meerdere serverracks.

De voordelen op een rij:

  • Maximale veiligheid voor uw IT-infrastructuur
  • Modulaire opbouw voor installatie op moeilijk toegankelijke standplaatsen
  • Extra behuizing voor bestaande serverracks mogelijk
  • Toekomstbestendige investering door de mogelijkheden voor uitbreiding, demontage en hermontage
  • Systeemgeteste veiligheid en hoge beveiligingswaarden: de tests werden door geaccrediteerde instituten uitgevoerd en bevestigd door testcertificaten
  • Aangepaste luchtgeleiderplaten voor een optimale luchtgeleiding ten behoeve van een efficiënte koeling van het Micro Data Center

Ontdek Micro data center Level E

Solide basisbeveiliging met betrekking tot fysieke bedreigingen van uw IT-componenten. Het optimale beveiligingsconcept voor een serverrack.

De voordelen op een rij:

  • Modulaire opbouw voor installatie op moeilijk toegankelijke standplaatsen
  • Voorste en achterste 19“-niveau van het VX IT-rack bij de levering inbegrepen
  • Lichter in gewicht dan het Micro Data Center Level E
  • Geteste veiligheid : de tests werden uitgevoerd door geaccrediteerde instituten en bevestigd door testcertificaten

Meer weten over dit Micro Data Center

Ondek onze configurator 

Configureer uw individuele veiligheidssafe en de diverse componenten die van de IT-safe een compleet Micro Data Center maken. Als resultaat ontvangt u een overzicht van de door u gekozen opties, inclusief alle relevante technische gegevens. Aan de hand van deze documentatie kunt u zich door onze IT-veiligheidsexperts laten adviseren. 

Naar de Micro Data Center-configurator

Andere IT-veiligheidsoplossingen van Rittal

Perfecte bescherming tegen de fysieke gevaren voor uw IT-infrastructuur: van modulaire ruimtesystemen tot intelligente blussystemen. Of u nu een nieuwbouw of een uitbreiding van uw computerruimte wilt realiseren, wij staan voor u klaar met onze jarenlange ervaring op het gebied van IT-beveiliging.

La salle de sécurité de base - une solution optimale et modulaire de type "room-in-room" pour la protection des composants de l'infrastructure informatique. 
La zone de haute disponibilité - sécurité physique maximale certifiée pour les centres de données et les emplacements de systèmes informatiques.

Vers le produit

Les systèmes de détection et d'extinction d'incendie testés par VdS pour les boîtiers de réseau et les baies de serveurs permettent de surveiller jusqu'à cinq baies connectées et, en cas d'incendie, de les éteindre avec l'agent extincteur écologique NOVEC™ 1230. 

Vers le produit

La sécurité informatique est garantie par des solutions flexibles et individuelles de contrôle et de surveillance de tous les paramètres physiques de l'environnement informatique.

Vers le produit

Avec des concepts de refroidissement informatique adaptés, il est possible de refroidir efficacement et économiquement aussi bien des baies individuelles que des centres de données entiers.

Vers le produit

RiZone est un outil logiciel pour la surveillance intégrée des infrastructures informatiques physiques et des serveurs.

Vers le produit

Gebruikt u al de optimale oplossing voor uw IT-infrastructuur? 

Met de TCO-analyse (Total Cost of Ownership) brengen wij de investerings- en bedrijfskosten van uw computerruimte in kaart. Aan de hand van intelligente klimatiseringsconcepten berekenen wij dan de optimale klimatisering voor uw IT-infrastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met alle omgevingsomstandigheden. Met behulp van een CFD-analyse (Computational Fluid Dynamics) worden prognoses gemaakt voor thermische processen en worden maatregelen ter verbetering van de energiebalans voorgesteld.

Neem contact met ons op via het formulier. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing voor u.
 

Onze service garandeert betrouwbare veiligheid

Uitval van systemen en productieverlies kosten tijd en geld. Daarom bieden wij onze klanten wereldwijd een bijzonder uitgebreid en individueel serviceprogramma.

Uw voordelen: 

  • U profiteert van maximale beschikbaarheid van uw installaties 
  • en krijgt inzicht in mogelijke besparingen. 
  • Daarnaast heeft u wereldwijd toegang tot onze services.

Ontdek ons serviceprogramma