Les boîtiers constituent un élément essentiel de l’industrie moderne. Outre le fait qu’ils protègent les composants électroniques et les systèmes de commande sensibles des influences extérieures, ils protègent également les personnes contre les dangers dans les zones où circulent des courants électriques.
Les armoires en plastique, en particulier, jouent un rôle de plus en plus important, car elles présentent de nombreux avantages par rapport aux armoires métalliques. Selon le type de plastique utilisé, elles peuvent être résistantes à la corrosion, légères et/ou isolantes électriquement, et elles sont extrêmement polyvalentes.
En tant que fournisseur leader mondial de systèmes d’armoires, Rittal propose des armoires en plastique innovantes, spécialement développées pour les applications industrielles exigeantes.
Domaines d’application des armoires en plastique dans l’industrie
Les armoires en plastique occupent une place de plus en plus importante dans les environnements industriels modernes. Les armoires en plastique AX sont synonymes de simplification maximale, de rapidité et de liberté de configuration. Elles répondent également aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de robustesse.
Les environnements extrêmement difficiles de ce secteur imposent des exigences particulièrement élevées au matériau et à la surface des boîtiers. Les boîtiers en plastique fabriqués à partir de matériaux spécifiques, tels que le polyester renforcé de fibre de verre, ou dotés de revêtements spéciaux, résistent aux rayons UV, au sel et à l’air salin.
Dans cette application particulière, les boîtiers sont exposés à diverses influences néfastes, telles que des vapeurs agressives susceptibles d’attaquer le matériau. Le choix du matériau approprié garantit que les boîtiers en plastique offrent une protection optimale contre ces influences, mais aussi contre les intempéries et les rayons UV.
De la technologie ferroviaire aux aéroports, grâce à leur matériau robuste et à leur conception solide, les coffrets en plastique résistent aux intempéries, aux environnements agressifs, ainsi qu’aux forces de pression et d’aspiration. La protection qu’ils offrent s’étend également, par exemple, aux particules projetées par les avions, telles que celles issues de l’usure des pneus.
Les boîtiers en plastique sont idéaux pour les installations photovoltaïques, car leur conception résistante aux intempéries et aux UV les rend adaptés à une utilisation permanente en extérieur. Ces solutions anticorrosion sont faciles à installer et offrent une excellente sécurité électrique grâce à leur isolation protectrice. Elles permettent également une intégration flexible des composants et garantissent une protection fiable contre la poussière et l’humidité.
Les boîtiers Ex en plastique offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour les environnements difficiles tels que les plateformes offshore et les raffineries. Ils répondent également à toutes les exigences de certification en matière de protection contre les explosions – telles que ATEX, IEC Ex et UL HazLoc – et peuvent être adaptés selon les besoins, ce qui les rend parfaits pour les applications exigeantes de l’industrie pétrolière et gazière.
Avantages liés aux matériaux : pourquoi les boîtiers en plastique sont-ils robustes et durables ?
Les propriétés des matériaux utilisés pour les boîtiers en plastique jouent un rôle clé dans leur résistance et leur durabilité. Les plastiques de haute qualité offrent une excellente résistance aux contraintes mécaniques, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Ainsi, les boîtiers conservent leur stabilité dimensionnelle et leur fonctionnalité, même dans des conditions d’exploitation difficiles.
| Critère | Boîtier en plastique |
| Résistance à la corrosion | Très élevée – ne réagit pas avec l’eau, les acides ou les alcalis et est donc idéale pour les environnements humides ou agressifs |
| Poids | Léger |
| Isolation électrique | Très bonne – non conductrice |
| Résistance aux UV | Bonne La résistance peut être améliorée à l'aide de revêtements adaptés à une utilisation en extérieur. |
| Coûts | Plus économique pour les applications de petite à moyenne envergure |
| Domaines d'utilisation typiques | Espaces extérieurs, zones humides, industrie chimique, réseaux d'adduction d'eau |
Extrêmement polyvalents – adaptabilité des boîtiers en plastique à différents environnements
Les coffrets en plastique offrent une protection renforcée dans de nombreux domaines, ce qui les rend idéaux pour les installations industrielles, les lieux humides et l’utilisation en extérieur. Leur polyvalence en fait la meilleure solution possible pour répondre à des exigences changeantes dans toutes sortes d’applications. Grâce à leur excellente résistance aux influences environnementales, les coffrets en plastique restent fiables, même dans des conditions extrêmes. Ils optimisent la fiabilité opérationnelle et garantissent la disponibilité à long terme des équipements techniques.
Résistance à la corrosion – un avantage opérationnel majeur
Les coffrets en plastique offrent une protection durable dans les environnements industriels difficiles, même lorsqu’ils sont exposés à l’humidité, aux produits chimiques et à la poussière. Leur excellente résistance à la corrosion réduit les besoins en maintenance, prévient l’usure des matériaux et minimise les temps d’arrêt. Cela renforce la fiabilité opérationnelle et réduit les coûts à long terme.
Grâce à leur résistance électrochimique, les boîtiers en plastique sont idéaux pour les environnements agressifs – sans aucune mesure de protection supplémentaire. Ils améliorent la disponibilité des systèmes, préservent les investissements et soutiennent les objectifs de production durable, tandis que leur robustesse confère aux entreprises un avantage concurrentiel évident.
Durabilité et respect de l’environnement des boîtiers en plastique
Outre le fait qu’ils permettent un processus de fabrication respectueux des ressources, les plastiques actuels sont souvent recyclables, ce qui réduit leur empreinte écologique.
Pour Rittal, il est extrêmement important de fabriquer ses produits dans le respect de normes environnementales élevées. Les certifications et l’optimisation continue de l’empreinte carbone des produits soulignent l’engagement de l’entreprise en faveur de la protection du climat.
La production d’armoires en plastique est généralement un processus moins gourmand en énergie que la fabrication d’armoires métalliques. Selon une étude du National Institute of Standards and Technology (NIST), la fabrication de plastiques génère en moyenne moins d’émissionsde CO₂par kilogramme que l’extraction et la transformation des métaux – un avantage clé pour les entreprises qui ont fermement ancré le développement durable au cœur de leur stratégie commerciale.
Avantages économiques – analyse coûts-bénéfices des boîtiers en plastique
Les avantages économiques des coffrets en plastique reposent sur une combinaison d’efficacité et de réduction des coûts. Leur légèreté réduit les besoins en matière de transport et d’installation, ce qui se traduit par des temps de montage plus courts et des frais de personnel moindres. De plus, leurs matériaux durables et nécessitant peu d’entretien minimisent les temps d’arrêt.
Une autre caractéristique remarquable des armoires en plastique est leur excellente résistance aux agressions chimiques, ce qui évite les réparations coûteuses ou les investissements liés au remplacement. Par rapport aux armoires métalliques classiques, cela se traduit par un potentiel d’économies supérieur à la moyenne sur l’ensemble du cycle de vie.
Rittal – votre partenaire pour les armoires en plastique
Rittal possède plusieurs décennies d’expérience dans le développement d’armoires en plastique de haute qualité qui se distinguent par :
- Une qualité certifiée (par ex. UL, CE, ATEX, RoHS)
- Un aménagement intérieur flexible
- Une production durable (par ex. matériaux recyclables, production économe en énergie)
- Une disponibilité mondiale et un accompagnement local
La combinaison de matériel, de logiciels et de services permet de proposer des solutions sur mesure – de la planification jusqu’au service après-vente – pour tous les secteurs d’activité.
En résumé : les coffrets en plastique – la solution intelligente pour l’efficacité, la fiabilité et la durabilité
Les coffrets en plastique combinent de nombreux avantages qui en font le choix idéal pour les entreprises industrielles et d’ingénierie d’aujourd’hui. Leur excellente résistance à la corrosion, leur adaptabilité et l’intégration aisée des technologies numériques garantissent une fiabilité et une efficacité opérationnelles maximales.
Leur conception légère réduit les coûts d’installation et de maintenance, tandis que leur durabilité contribue à atteindre les objectifs de production durable. Les entreprises bénéficient d’une solution pérenne qui offre la combinaison optimale entre fonctionnalité, rentabilité et durabilité – un avantage concurrentiel indéniable pour l’industrie 4.0.
FAQ
1. Quels sont les avantages des boîtiers en plastique par rapport aux boîtiers métalliques ?
Les boîtiers en plastique allient une conception résistante à la corrosion, légère et électriquement isolante à une excellente polyvalence. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements agressifs et aux installations en extérieur.
2. Dans quels secteurs les boîtiers en plastique sont-ils utilisés ?
Les domaines d’application typiques sont l’industrie maritime, la gestion des eaux usées, les infrastructures de transport, les installations photovoltaïques et l’industrie pétrolière et gazière.
3. Les boîtiers en plastique sont-ils adaptés à une utilisation en extérieur ?
Oui, elles sont conçues pour résister aux intempéries et aux UV et offrent une protection contre l’humidité, la poussière et les produits chimiques agressifs, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur.
4. Les boîtiers en plastique répondent-ils aux exigences de sécurité et aux spécifications des normes techniques ?
Oui, elles répondent aux exigences des certifications pertinentes telles que UL, CE, ATEX, IEC Ex et UL HazLoc pour une utilisation dans des environnements difficiles.
5. Quels sont les avantages économiques des coffrets en plastique ?
Elles sont plus légères, réduisent les coûts d’installation et de transport, ne nécessitent qu’un entretien minimal et ont une longue durée de vie, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation.
6. Les boîtiers en plastique sont-ils durables ?
Oui, les plastiques modernes sont souvent recyclables et leur processus de fabrication génère moins d’émissions de CO₂ que celui des boîtiers métalliques.
Dr Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions at Rittal
With his many years of industry experience, Dirk Pieler is helping to advance the digital transformation and automation in enclosure manufacturing.