Panier

Anti-Fingerprint / Anti-Graffiti

La saleté n'a aucune chance

Les grecs de l'Antiquité en étaient déjà convaincus. Notre monde est fait d'infimes particules. Aujourd'hui, la recherche profite de ce savoir. En effet, la nanotechnologie permet de pénétrer dans l'univers des atomes et donc de modifier la structure des matériaux à l'échelle des nanomètres.

Les peintures nano forment une surface dense, sur laquelle les particules infimes sont collées les unes aux autres. Les avantages sont évidents : la saleté n'a aucune chance. Fini les traces de doigts sur les claviers et les écrans tactiles. Les saletés n'adhèrent pratiquement pas à la surface et sont alors faciles à éliminer. Même les graffitis peuvent être effacés sans problème avec un nettoyeur haute pression. L'utilisation de cette technologie n'est pas seulement intéressante à l'extérieur, mais aussi dans le circuit extérieur des échangeurs thermiques, où la réduction des impuretés permet de maintenir la performance à long terme :

 

La vision donne naissance à un produit

  • Principe

    • Minimisation de l'énergie libre des surfaces grâce à la nanotechnologie chimique.
    • Structures anti-adhérentes à organisation spontanée.

  • Propriétés du produit

    • Transparent, bonne adhérence au substrat.
    • Protection durable et inerte des surfaces avec une excellente résistance mécanique et chimique.

  • Effet

    • Effet hydro- et oléophobe durable, c.-à-d. excellente répulsion de l'eau et des liquides organiques.
    • Propriétés anti-adhérentes : encrassement réduit et nettoyage plus facile, possibilité d'effacer les graffitis avec un nettoyeur haute pression.

  • Domaines d'application

    • Surfaces laquées (même revêtement poudre).
    • Surfaces en acier inoxydable.