Panier

Conformité CE

Marque CE des coffrets vides pour armoires électriques Rittal

En ce qui concerne le marquage CE, les coffrets vides pour armoires électriques sont soumis à une directive européenne en vigueur, qui implique une obligation de marquage, et à la directive Basse tension 2006/95/CE basée sur le test d'homologation selon la norme DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04.

Autres directives importantes :
Directive Machines 2006/42/CE
Directive CEM 2004/108/CE

Pour différentes raisons, Rittal n'a par le passé jamais apposé la marque d'identification CE sur les coffrets vides pour armoires électriques, malgré la réalisation de contrôles approfondis selon DIN EN 62208, qui sont également consignés dans la documentation des produits et d'autres homologations.

Dans le cadre de l'adaptation des plaques signalétiques, le marquage est désormais effectué successivement pour tous les coffrets devant être utilisés comme coffrets vides soumis à un essai de type selon DIN EN 62208 pour les combinaisons d'appareils de distribution basse tension selon DIN EN 60439-1. Si nécessaire, les déclarations de conformité peuvent être mises à disposition avant le marquage définitif des produits, car les contrôles correspondants ont déjà été réalisés par le passé.

Étant donné que la norme servant de base au marquage ne s'applique pas aux coffrets concernés par des normes de produits spécifiques (par ex. les coffrets électroniques selon CEI 60297 ou les coffrets pour installations informatiques), seuls les «coffrets industriels» traditionnels pour combinaisons d'appareils de distribution basse tension sont marqués dans le contexte actuel.

 

Informations fondamentales sur la marque CE

Ses origines et sa raison d'être

La marque d'identification CE n'est pas un certificat permettant à des fabricants, si bon leur semble, de faire attester les propriétés positives de leurs produits par des instituts de contrôle.

La marque CE est une marque d'identification prescrite par la loi pour tous les produits conformes aux directives européennes.

Le but de la marque d'identification CE est en premier lieu de supprimer les entraves au commerce entre les pays appartenant à la communauté européenne. La marque CE est purement et simplement une marque administrative, et n'était destinée à l'origine ni aux consommateurs, ni aux destinataires finals. Elle était prévue pour signaler aux services chargés de la surveillance du marché que les produits ainsi marqués répondent aux exigences imposées par les directives techniques harmonisées – exigences portant essentiellement sur la sécurité. La marque CE peut être considérée comme un «passeport technique» attribué à certains produits à l'intérieur de la zone économique européenne.

La marque d'identification CE est basée sur le concept d'harmonisation de la Commission Européenne et, en conséquence directe, sur l'importance plus grande attribuée aux normes européennes. Le fond essentiel en est la reconnaissance mutuelle des prescriptions, normes et spécifications nationales existantes. Le but visé par la marque CE est la protection des consommateurs, c.-à-d. avant tout la santé, la sécurité et la protection de l'environnement.

Conformité CE