Panier

Les nouveaux ventilateurs à filtre TopTherm de Rittal sont là ! – La conversion vaut le coup !

slide left slide right


La nouvelle série de ventilateurs à filtre de Ritt

La conversion vaut le coup

  • Faster - grâce au montage sans outils
    Facilitez-vous le travail et gagnez du temps grâce aux fonctions sans outils : montage sur l'armoire, modification de la direction du flux d'air, raccordement électrique et changement rapide des cartouches filtrantes.
  • Better - grâce à la technologie de ventilation diagonale innovante
    Les ventilateurs diagonaux, qui résistent mieux à la pression, vous offrent une meilleure efficacité énergétique et un débit d'air plus constant – ces avantages aident à prévenir encore plus efficacement l'apparition de nids de chaleur.
  • Worldwide - grâce à la compatibilité parfaite avec la gamme antérieure de ventilateurs
    Nous simplifions au maximum la conversion grâce aux groupes de puissance et aux dimensions de montage compatibles.

Montage sans outil

  • Le montage, le remplacement et la maintenance se font en toute simplicité sans outil.
  • Modification aisée de la direction du flux d'air en pivotant le module de ventilation
  • Positionnement au choix du raccordement d'alimentation
  • Le raccordement électrique se fait sans outil via une borne à ressort
  • Dispositif mécanique sur la grille à lamelles pour le remplacement rapide de la cartouche filtrante

Technologie de haut rendement

  • Débit d'air allant de 20 à 700 m³/h
  • La nouvelle technologie de ventilation diagonale assure une plus grande stabilité face à la pression et un débit constant lorsque la cartouche filtrante est encrassée
  • Faible profondeur de montage
  • Guidage d'air optimisé
  • Durée d'utilisation plus longue des cartouches filtrantes et donc moins de maintenance

 

Guidage du flux d'air

  • Symbiose intelligente entre ventilation radiale et axiale
  • L'expulsion diagonale de l'air vers l'extérieur favorise la répartition uniforme de l'air dans le coffret

La conversion vaut le coup !

Convertissez-vous à la nouvelle génération d'ici fin 2011
au plus tard.

NOUVEAU

  • Nouvelle technologie
  • Nouvelles références



Aspects identiques

  • Mêmes dimensions de découpe
  • Mêmes groupes de puissance
  • Mêmes prix

Ventilateurs à filtre TopTherm Davantage de pression. Débit plus important.

Simple pour chaque groupe de puissance :

Groupe de puissance m3/h20/2555/66105/120
Dimensions de la découpe (identiques)92 x 92124 x 124177 x 177
24 Vnouveau3237.1243238.1243239.124
ancien3321.0273322.0273323.027
230 Vnouveau3237.1003238.1003239.100
ancien3321.1073322.1073323.107
115 Vnouveau3237.1103238.1103239.110
ancien3321.1173322.1173323.117
400 Vnouveau---
ancien---
Ventilateur à filtre CEM, 230 Vnouveau3237.6003238.6003239.600
ancien3321.6073322.6073323.607
Filtres de sortienouveau3237.2003238.2003239.200
ancien3321.2073322.2073323.207
Filtre de sortie CEMnouveau3237.0603238.0603239.060
ancien3321.2673322.2673323.267
Capot de protection contre les jets d’eaunouveau3237.0803238.0803239.080
ancien3321.8003322.8003323.800
Obturateurnouveau3237.0203238.0203239.020
ancien---
Cartouche filtrante standardnouveau3321.7003322.7003171.100
ancien3321.7003322.7003171.100
Cartouche fine (IP 55)nouveau-3238.0553181.100
ancien--3181.100
Cartouche filtrante CEM (IP 54)nouveau3237.0663238.0663239.066
ancien---

Votre «décodeur» pour les nouveaux produits

GP m3/h180/160230/250550/600700/770900
Découpe224 x 224292 x 292
nouveau3240.1243241.124---
ancien3324.0273325.027---
nouveau3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
ancien3324.1073325.1073326.1073327.107-
nouveau3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
ancien3324.1173325.1173326.1173327.117-
nouveau---3244.140-
ancien---3327.147-
nouveau3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
ancien3324.6073325.6073326.6073327.607-
nouveau3240.2003243.200
ancien3325.2073326.207-
nouveau3240.0603243.060
ancien3325.2673326.267-
nouveau3240.0803243.0803245.080
ancien3324.8003326.800-
nouveau3240.0203243.020
ancien-----
nouveau3172.1003173.100
ancien3172.1003173.1003327.700-
nouveau3182.1003183.100
ancien3182.1003183.100-
nouveau3240.0663243.066
ancien--