Accessoires de fixation

  • Équerres de montage pour l'équipement intérieur
    Équerres de montage pour l'équipement intérieur

    Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.

    Plus

  • Étriers de montage
    Étriers de montage

    Pour le montage personnalisé des rails.

    Plus

  • Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile
    Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile

    Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.

    Plus

  • Vis auto-taraudeuses
    Vis auto-taraudeuses

    Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage.

    Plus

  • Vis perceuses auto-taraudeuses
    Vis perceuses auto-taraudeuses

    Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm.

    Plus

  • Capuchon isolant pour tête de vis
    Capuchon isolant pour tête de vis

    Pour isoler les têtes de vis, p. ex. au sein de la goulotte de câbles.

    Plus