Interfaces
-
Volet d'interfaces pour disjoncteur différentiel
Selon la norme EN 60 204-1, tous les circuits électriques avec un courant nominal ≤ 20 A, qui alimentent les prises dans ou sur les armoires électriques des machines, doivent être protégés par un dispositif de protection différentielle avec un courant nominal différentiel ≤ 30 mA. Prévu pour l'intégration de disjoncteurs différentiels / bipolaires usuels.
-
Volet d'interfaces modulaire
Mise en œuvre universelle, pour un accès rapide aux interfaces et aux prises, l'armoire concernée reste ainsi fermée.
-
Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur
Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.
-
Module RJ45
Module de prolongation des interfaces avec raccordement au mur de prise sur prise ou de prise sur fiche.