Climatisation liquide direct

Gamme de solutions puissantes et modulaires pour les applications d'IA et de calcul haute performance (HPC)

Climatisation par IA

Climatisation liquide direct

L'intelligence artificielle et le calcul haute performance (HPC) posent de nouveaux défis aux centres de données. La puissance de calcul croissante et les densités de puissance élevées résultant des charges de travail liées à l'IA, des GPU et des processeurs génèrent d'énormes charges thermiques de plus de 150 kW par rack. Celles-ci ne peuvent plus être gérées efficacement avec le seul Climatisation par air conventionnel. Dans le même temps, les exigences en matière d’efficacité énergétique, de disponibilité et de scalabilité des systèmes ne cessent de croître dans tous les secteurs, toutes les applications et tous les centres de données. Les nouveaux concepts de Climatisation ne sont donc plus une option, mais une nécessité.

Le Climatisation liquide direct ouvre de nouvelles perspectives pour le Climatisation des infrastructures d’IA et de HPC. En dissipant efficacement la chaleur via un fluide, les performances de Climatisation maximales sont fournies exactement là où cela est nécessaire.
Cette technologie jette les bases des environnements d’IA modernes – des racks individuels aux conceptions de centres de données évolutifs.
 

Gamme de produits Rittal pour le Climatisation direct par liquide

CDU In-Row

Unité de distribution de fluide de Climatisation liquide-liquide In-Row 

  • Des performances exceptionnelles sur une petite surface, conformes à la norme OCP : Jusqu’à 1,5 MW et 1 500 l/min dans l’OCP Open Rack v3
  • Évolutivité flexible : conception modulaire pour une extension à la demande – « pay as you grow »
  • Disponibilité maximale : Des composants redondants et des scénarios de secours prédéfinis garantissent un fonctionnement continu
  • Maintenance aisée pendant le fonctionnement : Les composants remplaçables à chaud, tels que les pompes, les filtres, les capteurs et les régulateurs, réduisent les temps d’arrêt
  • Intégration transparente dans les systèmes de surveillance grâce à une large gamme de protocoles réseau

CDU In-Rack

Unité de distribution de liquide de Climatisation « liquide à liquide » In-Rack 21"

  • Hautes performances : Jusqu’à 200 kW et 225 l/min dans un design compact
  • Conception compatible OCP : Conçue pour s’intégrer dans l’OCP Open Rack v3
  • Disponibilité maximale : Des pompes redondantes et des scénarios de secours prédéfinis garantissent un fonctionnement continu
  • Maintenance aisée sans interruption des activités : Les capteurs et contrôleurs remplaçables à chaud, ainsi qu’un filtre accessible de l’extérieur, réduisent les temps d’arrêt
  • Intégration transparente dans les systèmes de surveillance grâce à une large gamme de protocoles réseau

RearDoor HEx

Échangeur de chaleur Rear Door

  • Hautes performances dans un design compact : 80 kW à 13 500 m³/h et une profondeur de 260 mm
  • Applications flexibles : pour le matériel informatique refroidi par air ou en combinaison avec le DLC pour une évacuation efficace de la chaleur résiduelle
  • Intégration transparente dans l’OCP Open Rack v3
  • Disponibilité maximale : des ventilateurs redondants et des scénarios de secours prédéfinis garantissent un fonctionnement continu
  • Maintenance aisée sans interruption des activités : Les composants remplaçables à chaud, tels que les ventilateurs, les capteurs, les écrans et les contrôleurs, réduisent les temps d’arrêt. Une porte de service séparée permet un accès rapide et aisé.

Avantages en termes d’utilisation, d’intégration et de croissance

Avec le Climatisation direct par liquide de Rittal, vous bénéficiez de solutions qui vont bien au-delà des simples performances de Climatisation. Une architecture système bien conçue, des normes basées sur l’OCP et des chaînes d’approvisionnement fiables garantissent une disponibilité maximale pour vos applications d’IA et de HPC.

FAQ sur le Climatisation liquide direct

Pourquoi la CDU In-Row utilise-t-elle une conception modulaire des pompes et quels en sont les avantages ?

Comment la CDU In-Row assure-t-elle une pression stable afin de garantir un débit suffisant de fluide de Climatisation vers les plaques de Climatisation ?

Comment la CDU In-Row peut-elle garantir la disponibilité et un Climatisation continu, même dans des conditions difficiles ?

Quel rôle joue l'architecture d'alimentation 48 V CC dans la CDU In-Row ?

En quoi consiste la conception modulaire de la CDU In-Row et comment permet-elle un Climatisation évolutif et adapté à la demande ?

Le Climatisation liquide direct dans les centres de données hyperscale – renforcer l’IA

Nous sommes à votre disposition !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le règlement sur les gaz à effet de serre fluorés et le changement de fluide frigorigène.

Votre partenaire de confiance

Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le domaine du Climatisation, Rittal vous propose des produits haut de gamme et des capacités de production fiables et évolutives pour votre solution de Climatisation direct par liquide (Direct Liquid Cooling).

Découvrez nos solutions de Climatisation IT

Infrastructure IT

Climatisation IT

Les concepts de climatisation de Rittal comprennent une gamme de solutions allant du refroidissement d'une baie unique jusqu'à une salle informatique complète. La sécurité et l'efficience sont primordiales à cet...

Baie OCP ORV3

Faites passer la densité de vos racks au niveau supérieur !

L’OCP est une communauté dont l’objectif est clair : standardiser et optimiser l’infrastructure informatique. Rittal s’implique activement dans les projets OCP depuis des années. Le résultat : un rack 100 % conforme à l’OCP. Pour une évolutivité maximale.