Rittal propose des solutions astucieuses et flexibles d'un seul fournisseur pour l'implantation en extérieur :
Une armoire électrique robuste rencontre ici une climatisation intelligente et efficiente en matière d'énergie – pour des environnements exigeants et quasiment toutes les plages de température.
Simplement multiple
Rittal simplifie chaque installation
Avec un système flexible et astucieux constitué d'une armoire électrique et d'une climatisation parfaitement assorties pour tous les besoins !
-
Moins complexe grâce à un système de construction astucieux constitué d'une armoire électrique et d'une climatisation
-
Design uniforme et montage rapide des composants de climatisation grâce à des découpes préfabriquées et des adaptateurs pour la porte
-
Nombreux accessoires pour un fonctionnement optimal (résistance chauffante, thermostat, hygrostat, interface IoT)
-
Utilisation dans le monde entier grâce à des homologations internationales et disponibilité rapide des produits standard sur stock
Extrêmement robuste
Rittal assure un fonctionnement absolument fiable
Avec des solutions fiables extrêmement robustes pour l'implantation en extérieur et des conditions ambiantes exigeantes !
-
Capacité de résistance grâce à une peinture résistante aux UV pour les habillages, les solutions de climatisation et matériau de haute qualité des baies Toptec (aluminium et acier inoxydable)
-
Utilisation des climatiseurs Blue e+ dans une large plage de température de -30°à + 60°degrés Celcius
-
Indices de protection élevés : baies Toptec : IP55 / IK10, climatiseurs : IP56 et UL Type 4,3R,12
-
Le design intelligent des baies Toptec réduit les effets du rayonnement solaire
(dissipation passive de la chaleur grâce aux doubles parois)
Réellement efficient
Rittal réduit les coûts énergétiques avec une disponibilité maximale
Avec la technologie Blue e+ à efficience énergétique pour une économie d'énergie de 75% en moyenne, supervision intelligente et service dans le monde entier pour une disponibilité maximale des installations !
-
La technologie Blue e+ avec caloducs intégrés assure une économie d'énergie de 75% en moyenne (efficience élevée grâce à l'implantation à l'extérieur)
-
Dissipation passive élevée de la chaleur grâce au design intelligent des baies Toptec (doubles parois)
-
La connexion des climatiseurs à une interface IoT permet une supervision à distance aisée
-
Baies et solutions de refroidissement
sans entretien -
Le réseau de service dans le monde entier assure le fonctionnement et la disponibilité des pièces de rechange à tout moment