- Référence:
- SK 3320.600
- Modèle
- Construction compacte et modulaire des composants frigorifiques
Pompe de circulation du fluide - Avantages
- Régulation précise de la température par microprocesseur
- Message de défauts groupé avec contact sec
- Modèle international bifréquence
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement RiNano hydrophobe.
Unité complète prête à être raccordée
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 44 (partie électrique)
- Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 2,7 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 3 kW - Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 3,4 kW - Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 1.785 m³/h
Pour 60 Hz: 1.785 m³/h - Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 602 mm
Hauteur: 676 mm
Profondeur: 645 mm - Régulation de la température
- Régulation par microprocesseur (réglage usine +20 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...43 °C
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 10 °C...30 °C
- Tolérance par rapport à la température de consigne
- ± 2 K
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 1,2 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,72 t - Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 2,03 kW
Pour 60 Hz: 2,67 kW - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 4,05 A
Pour 60 Hz: 4,35 A - Circuit d'eau
- Ouvert
- Connexion hydraulique
- Taraudage G ½"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Cuve
- Matériau: Matière plastique PP
Volume: 30 l - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 88 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
- Mini-centrale refroidissement 3000W
Refroidisseurs d'eau TopTherm 1 - 6 kW
Référence: SK 3320.600
Les refroidisseurs d'eau TopTherm de toit ou autonome sont flexibles et compacts. Ils garantissent une production économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Modèle standard avec condenseur avec revêtement anti-encrassement.