Énergie IT

Power Distribution Unit PDU

Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Dans les baies serveurs IT, le montage ne nécessite pas d'outil dans l'espace zéro U. Le PDU constitue un investissement rentable et fiable grâce aux multiples fonctions de mesure d'énergie et de supervision.

Power Distribution Unit PDU

PDU basic

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU robuste avec distribution de courant compacte de base pour l'environnement IT.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de puissance par phase, c. à d. puissance absorbée par la baie IT complète.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered plus

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de puissance par emplacement de sortie, c. à d. puissance absorbée par les différents récepteurs.

Power Distribution Unit PDU

PDU switched

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec fonction de mesure par phase et commutation individuelle des emplacements de sortie.

Power Distribution Unit PDU

PDU managed

Distribution de courant High-End pour baie IT avec mesure de puissance et fonctions de surveillance pour chaque emplacement de sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) avec sorties C13 et C19.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK basic

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK, modèle Metered

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.

Power Distribution Unit PDU

Module de mesure RCM – Inline meter

Unité autonome d'enregistrement de l'énergie (avec surveillance du courant différentiel) au format 1 U/19". L'unité est raccordée à l'alimentation d'un PDU basic ou d'un PDU modulaire sans fonction de mesure. L'enregistrement de toutes les...

Power Distribution Unit PDU

Module de protection contre les surtensions type 3

Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou...

Power Distribution Unit PDU

Accessoires PDU

Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

Power Distribution Unit PDU

Régulateur PoE

Pièce de rechange pour PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + alimentation de secours du serveur Web PDU via PoE