Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX, VX SE:
8618451
- Référence:
- SZ 2404.000
- Description produit
- Pour marquage personnalisé de la porte.
- Couleur
- RAL 7033
- Composition de la livraison
- Etiquettes
Film de protection transparent
Matériel de fixation - Épaisseur de matériau
- 0,75 mm
- Dimensions
- Largeur: 650 mm
Hauteur: 29 mm - Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ETIM 7.0
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Description produit
- SZ Bande de repérage, pour largeur : 800 mm
- Documentations
- Info sheet