Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2019
Veuillez tenir compte des différences du produit de remplacement recommandé ::
PRO64749
- Référence:
- SZ 4139.150
- Modèle
- avec interrupteur de porte
- Composition de la livraison
- Lampe confort
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Matériel de fixation inclus
Interrupteur de porte intégré - Puissance nominale
- 14 W
- Ballast
- Antiparasite électronique à plage étendue de tension
- Possibilités de raccordement
- Alimentation via connecteurs
- Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
- Interrupteur de porte intégré
- Oui
- Agent lumineux
- Tube fluorescent, socle G13
- Classe de protection
- I (conducteur de protection)
- Interrupteur (type)
- Intégré, Marche / Arrêt / Fonction interrupteur de porte
- Light cover
- Oui
- Type de montage des lampes
- A visser
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 500 V CC/1 s
- Possibilités de montage
- Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
- Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
- Dimensions
- Largeur: 452 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 50 mm - Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...45 °C
- Prises
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Modèle de prise
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,02 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177320741
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
- SZ Lampe confort, LHP : 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, avec contact de porte, avec prise Schuko
- Documentations
- Notice d'utilisation