V-NE-SD

Référence: SZ 1256160111

Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve, joint torique inclus.

Référence:
SZ 1256160111
Description produit
Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve, joint torique inclus.
Matériau

O-Ring: NBR
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Type de filetage
PG
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...80 °C
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-NE-SD PG16 PA ZW