- Référence:
- SZ 1255210111
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par clé de serrage ou clé allen.
- Matériau
O-Ring: NBR- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Type de filetage
- PG
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-NE PG21 PA ZW