Pour le raccordement d'une poignée et d'un appareil de lecture pour la supervision d'une porte.
- Référence:
- DK 7030200
- Modèle
- Avec détecteur d'accès intégré. Pour l'intégration d'une poignée et/ou d'un lecteur de cartes CMC III.
- Description produit
- L'unité d'accès CAN-Bus CMC III permet de relier les poignées électromagnétiques et les systèmes de lecture au système CMC III ou à l'interface IoT. Il est possible de raccorder une poignée et, en option, un système de lecture CMC III à une unité d'accès CAN-Bus CMC III. L'unité d'accès CAN-Bus CMC III comprend un détecteur infrarouge intégré pour la supervision du statut de la porte. La poignée électromagnétique est supervisée et commandée par le CMC III. Le raccordement d'un système de lecture permet de déverrouiller les poignées par des codes chiffrés ou des cartes de transpondeur. Un système de lecture permet de gérer jusqu'à 16 poignées de portes simultanément.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Domaines d'application
- Superviser et commander les poignées électromagnétiques sur les baies dans des environnements informatique, industriel et tertiaire
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
- Affichage d'état par diode intégrée
- L'interface réseau du CMC III ou de l'interface IoT permet d'accéder aux valeurs de mesure instantanées via un navigateur, SNMP ou OPC-UA et de procéder à des réglages.
- Alarme automatique par e-mail, SMS ou Trap SNMP en cas de dépassement d'une valeur de seuil.
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Unité d'accès CAN-Bus CMC III
Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire
Clips de montage pour fixation des rails porteurs
Matériel de fixation pour surfaces planes
Accessoires de fixation
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire - Interface Bus System
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Interfaces
- RJ12
- Connecteur plat pour lecteur CMC III
- Nombre de participants par interface IoT (max.)
- 16
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 2
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 16
- Dimensions
- Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,212 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité d'accès CAN-Bus CMC III
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Quick guide
- Fiches techniques
- Graphics