Câble de connexion CAN-Bus CMC III

Référence: DK 7030090

Raccordement des unités CAN-Bus pour la transmission des informations et de l'énergie.

Référence:
DK 7030090
Description produit
Pour le câblage de l'UC avec les détecteurs CAN-Bus III, unités III, unités de commande III sous forme de bus, également entre eux. Grâce à ses différentes longueurs, le système CMC III peut s'adapter à différentes applications et être monté de manière personnalisée.
Domaines d'application
Connexion des unités du bus CAN.
Transmission des informations et de l'énergie des différentes unités de bus CAN.
Longueur
0,5 m
Dimensions
Longueur: 0,5 m
Interfaces / raccordements
Fiche (type): RJ45
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,028 kg
Poids brut
0,029 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177659414
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Câble de connexion CAN-Bus 0,5 m CMC III
Fiches techniques
Graphics