Climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Référence: SK 3412800

Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées au travers des interfaces de l'interface IoT.

Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Référence:
SK 3412800
Modèle
montage sur le toit
Description produit
Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, le l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées en combinaison avec les interfaces de l'interface IoT.
Avantages
Économie d'énergie grâce car composants à vitesse régulée et à la technologie des caloducs
Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Caractéristiques techniques
Des informations, notices et caractéristiques techniques complémentaires sur les composants unitaires cités dans ce lot figurent sur les pages article correspondantes
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Lot constitué des composants suivants :
Interface IoT (3124.300)
Sonde de température (référence 3124.400)
Câble de connexion (référence 7030.091)
Supports de câbles autoagrippants (7111.350)
Climatiseur pour montage sur le toit (3485.730)
Puissance frigorifique en régime permanent L30 L22
1 600 W
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale
0,75 kW
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Dimensions
Largeur: 700 mm
Hauteur: 308 mm
Profondeur: 560 mm
Durée de fonctionnement
100 %
Régulation de la température
Régulateur e+
Protocoles
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
24 bar
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 54 avec filtre plissé
Circuit interne IP 54 avec filtre plissé
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 0,56 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le système de compression: 0,37 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le caloduc: 0,19 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
50 kg
Poids brut
54 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
181,79
Numéro du tarif douanier
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur Blue e+ IT pour applications IT, 1,6 kW, fluide frigorigène R-1234yf, ensemble constitué des composants suivants : climatiseur pour montage sur le toit (référence 3485.730), interface IoT (référence 3124.300), sonde de température (référence 3124.400), câble de connexion (référence 7030.091), support de câbles autoagrippant (référence 7111.350), L700 x H308 x P560 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentations
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Quick guide
Fiches techniques
Cahier technique
Safety data sheet refrigerant