Ventilateurs de toit TopTherm pour TS 8

Référence: SK 3149820

Les ventilateurs de toit pour armoires électriques TS s'ajustent directement sur les découpes des climatiseurs de toit TopTherm. Le montage peut également s'effectuer sur toutes les surfaces planes horizontales suffisamment grandes. Les découpes de montage ne sont pas compatibles pour les nouvelles références de la gamme VX IT. Le cadre d'adaptation référence 5050.701 est requis en cas de réutilisation du toit VX IT.

Référence:
SK 3149820
Description produit
Les ventilateurs de toit actifs correspondent exactement aux découpes des climatiseurs de toit TopTherm de faible ou moyenne puissance.
Modification de produit
Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.701 est nécessaire en cas de réutilisation du toit.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité prête à être raccordée avec ventilateur radial intégré
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 170 W
Pour 60 Hz: 225 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,75 A
Pour 60 Hz: 1,1 A
Dimensions
Largeur: 550 mm
Hauteur: 125 mm
Profondeur: 370 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 475 mm
Profondeur de découpe: 260 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 43
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...55 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 69 dB(A)
Pour 60 Hz: 70 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,87 kg
Poids brut
10,389 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177387157
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
Ventilateur de toit - 230 V
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation