Attache de juxtaposition RiLineX pour jeux de barres

Référence: RX 9365013

Jonction de barres longue pour le kit de juxtaposition raccordant deux tableaux modulaires RiLineX entre deux armoires. Le kit de juxtaposition (référence 9360104) est requis en complément.

Référence:
RX 9365013
Matériau
Partie supérieure : tôle d'acier zinguée
Plaque de contact : cuivre électrolytique étamé
Dimensions
Longueur: 130 mm
Convient aux jeux de barres
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,593 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,99
Numéro du tarif douanier
73269098
ETIM 9
EC002622
Description produit
RX Attache de juxtaposition pour barres de cuivre E-Cu 15x5-30x10 mm, L : 130 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Informations techniques générales