Kit de fixation pour rail de distribution PSM

Référence: DK 7856023

Pour la fixation d'un rail de distribution PSM dans la baie réseaux.

Référence:
DK 7856023
Modèle
Avec guidage de câble
Description produit
Pour la fixation d'un rail de distribution PSM dans la baie réseaux.
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
2 équerres de montage
Matériel de fixation inclus
Adaptateurs de fixation
Équerres de fixation
Possibilités de montage
Mobile, pour niveau 19" librement accessible
Convient à
Type de coffret: TS IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,985 kg
Poids brut
1,169 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177564480
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Kit de fixation pour rail PSM
Documentations
Info sheet