Usinage des jeux de barres

Cintrage, estampage et coupe rapides, précis et ergonomiques des barres de courant en cuivre et aluminium.

Accessoires – usinage des jeux de barres

Accessoires – usinage des jeux de barres

Poinçon

Associées aux matrices, les poinçons permettent de poinçonner des trous ronds d'un diamètre de 6,6 mm à 21,5 mm dans les jeux de barres.

Matrice

Les matrices doivent être utilisées en combinaison avec le poincon correspondante. Cela permet de poinçonner des trous ronds dans les jeux de barres.

Interrupteur au pied

Interrupteur au pied avec câble de raccordement, pour l'utilisation d'appareils d'usinage des jeux de barres de la série CW 120-S.

Vérin hydraulique

Le vérin hydraulique est idéal pour réaliser des découpes dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il s'utilise en combinaison avec la pompe hydraulique ou le CW 120-M.

Tuyau hydraulique

Le tuyau hydraulique, associé au vérin hydraulique, permet de réaliser des découpes rondes, carrées et rectangulaires dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il s'utilise avec la pompe hydraulique ou le CW 120-M.

Rouleau d'appui pour barres de courant

Rouleau d'appui pour une manipulation aisée lors de la découpe de jeux de barres à la taille souhaitée avec le CW 120-S.

Poinçons et matrices pour fentes

Pour réaliser des fentes jusqu'à 21 x 18 mm max. dans les jeux de barres.

Jeu de poinçons à fente, métrique, pour acier inoxydable, avec triple fente

Pour poinçonner des découpes rondes

Perforateur à fente, rond, pour acier inoxydable, avec triple fente

Pour poinçonner des découpes rondes

Jeu de poinçons, PG, pour tôle d'acier

Pour poinçonner des découpes rondes

Poinçon diviseur, rond, pour tôle d'acier

Pour poinçonner des découpes rondes

Perforateur, carré, pour tôle d'acier

Pour perforer des découpes carrées

Perforateur, rectangulaire, pour tôle d'acier

Pour poinçonner des découpes rectangulaires

Perforateur, contour spécial, pour tôle d'acier

Pour poinçonner des découpes avec un contour spécial

Poinçon, connecteurs lourds, pour tôle d'acier

Pour poinçonner des découpes rectangulaires pour connecteurs

Jeu de poinçons, métrique, pour tôle d'acier

Pour poinçonner des découpes rondes

Poinçon diviseur, rond, pour tôle d'acier, avec triple division

Pour poinçonner des découpes rondes

Jeu de poinçons diviseurs, M12 - M40, pour tôle d'acier, avec triple division

Pour poinçonner des découpes rondes