Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L

Référence: AS 4051191

La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L permet d'usiner de manière totalement automatisée, sans intervention manuelle, jusqu'à 12 fils différents. Dans la plage de sections de 0,5 mm² à 2,5 mm² ou, au choix, jusqu'à 6 mm², le conditionnement des fils s'effectue sans calage, de manière entièrement automatique. Les fils sont coupés, dénudés totalement ou partiellement, sertis et marqués en fonction du projet. La sortie des fils s'effectue au choix sous forme de faisceaux en chaîne pratiques, dans des rails de stockage de fils classés dans l'ordre de câblage en fonction du projet ou juste à temps via le système d'expédition des fils intégré.

Référence:
AS 4051191
Modèle
Wire Terminal WT L5 B (wire chain bundler)
Avantages
Augmentation du rendement avec la possibilité de produire des faisceaux de câbles triés
Le lot groupé peut être retiré pendant une production en cours
Assiste le processus de câblage sur différents sites
Simplifie le processus de câblage grâce à une avancée pas à pas avec le logiciel Eplan Smart Wiring
Caractéristiques techniques
5 alimentations d'embouts via bol vibrant
Plage de sertissage 0,5 mm² (AWG 20) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.) et 10 mm (0,39 in.)
Plage de sertissage 0,75 mm² (AWG 18) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
Plage de sertissage 1 mm² (AWG 17) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
Plage de sertissage 1,5 mm² (AWG 16) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
Plage de sertissage 2,5 mm² (AWG 14) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
The Wire Terminal WT L can process wire lengths from 150 mm to 10 m
Wire output as chain bundle
The WT L Wire Terminal can accommodate one wire infeed block.
Composition de la livraison
Ossature et habillage de la machine
Unité de commande
1 x bol vibrant WT 16 pour section 0,5 mm²
2 x bol vibrant WT 20 pour sections 0,75/1,0 mm²
2 x bol vibrant WT 29 pour sections 1,5/2,5 mm²
Module pour faisceaux de câbles WT
10 bobines de rubans adhésifs pour faisceaux WT de 50 m
Matériaux usinables
Câbles en cuivre à fils de faible diamètre selon la norme DIN 0295 classe 5
Embouts avec collerette en plastique
Remarque
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
La composition de la livraison standard de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal intègre les langues allemande et anglaise
Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
Sous réserve de modifications techniques
Options machine
Stockage de fils WT Tube 12 (4051.218)
WT printer IQ.JET, black 4051281
WT printer IQ.JET, white 4051280
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tension de commande (DC)
24 V
Puissance absorbée (env.)
1 kW
Durée de cycle
11 s
Fils par heure env.
320
Surface utile
Largeur: 2.170 mm
Hauteur: 1.870 mm
Profondeur: 1.080 mm
Numéro du tarif douanier
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Description produit
Wire Terminal WT L5 W fully automated wire processing machine (wire chain bundler)